Omikron
9250STP400P66
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Omikron |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 3200 KG |
kandevõime 4 km/h | 3840 KG |
kandevõime 6 km/h | 3200 KG |
kandevõimestaatiline | 6400 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 470 mm |
Üldine kaal | 54.82 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Straight |
pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
offset | 115 mm |
Pööratav raadius | 315 mm |
pöörlev ühendus | 630 mm |
Ratas
Keha materjal | Sheet steel, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 400 mm |
veerepinna laius | 100 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 250 mm |
Plaadi laius | 200 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 210 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 160 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 17 mm |