Omikron twin
9958FTP300P68
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Omikron twin |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | similar EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 4000 KG |
kandevõime 4 km/h | 4000 KG |
kandevõime 6 km/h | 4000 KG |
kandevõimestaatiline | 8000 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 415 mm |
Kogulaius | 272 mm |
Üldine kaal | 50.15 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
Värv | Transparent coating, Transparent coating |
kupli läbimõõt | 235 mm |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind värv | Honey yellow (RAL1005), Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 300 mm |
veerepind ilaius | 80 mm |
ratas laius | 80 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 270 mm |
Plaadi laius | 250 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 210 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 230 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 17 mm |