Omikron twin
9950TOP250P65
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Omikron twin |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 2640 KG |
kandevõime 4 km/h | 2640 KG |
kandevõime 6 km/h | 2200 KG |
kandevõimestaatiline | 5280 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 325 mm |
Kogulaius | 189 mm |
Üldine kaal | 18.5 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Värv | Transparent coating, Transparent coating |
offset | 70 mm |
Pööratav raadius | 201.5 mm |
pöörlev ühendus | 403 mm |
kupli läbimõõt | 160 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Natural white |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 250 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 200 mm |
Plaadi laius | 160 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 120 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 160 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |