Omikron twin
9950FTP125P65
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Omikron twin |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1320 KG |
kandevõime 4 km/h | 1320 KG |
kandevõime 6 km/h | 1100 KG |
kandevõimestaatiline | 2640 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 205 mm |
Kogulaius | 189 mm |
Üldine kaal | 15.22 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Värv | Transparent coating, Transparent coating |
offset | 50 mm |
Pööratav raadius | 123 mm |
pöörlev ühendus | 246 mm |
kupli läbimõõt | 160 mm |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
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
Plaadi pikkus | 200 mm |
Plaadi laius | 160 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 120 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 160 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |