Novatech
STP500x150-Ø50 HL160
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Autonomous Mobile Robots, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Warehousing Solutions |
---|---|
Toote nimi | Novatech |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 5300 KG |
kandevõime 4 km/h | 6360 KG |
kandevõime 6 km/h | 5300 KG |
kandevõimestaatiline | 10600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
Üldine kaal | 62.35 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Sheet steel, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 500 mm |
veerepind ilaius | 150 mm |
võll'i ava diameeter | 50 mm |
rumm ipikkus | 160 mm |
ratas laius | 150 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |