Novatech
ITP100x50-Ø20 flat
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Aluminium |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rumm ipikkus | 60 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Core attributes
Toote nimi | Novatech |
---|---|
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 540 KG |
kandevõime 4 km/h | 540 KG |
kandevõime 6 km/h | 430 KG |
kandevõimestaatiline | 1080 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
Üldine kaal | 0.62 KG |