Novatech
FTP250x80-Ø25 HL92
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 250 mm |
veerepind ilaius | 80 mm |
võll'i ava diameeter | 25 mm |
rumm ipikkus | 92 mm |
ratas laius | 80 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Core attributes
Toote nimi | Novatech |
---|---|
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1800 KG |
kandevõime 4 km/h | 2160 KG |
kandevõime 6 km/h | 1800 KG |
kandevõimestaatiline | 3600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
Üldine kaal | 9.31 KG |