Novatech
FTP200x80-Ø25 HL90
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 200 mm |
veerepind ilaius | 80 mm |
võll'i ava diameeter | 25 mm |
rumm ipikkus | 90 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
Core attributes
Toote nimi | Novatech |
---|---|
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1400 KG |
kandevõime 4 km/h | 1680 KG |
kandevõime 6 km/h | 1400 KG |
kandevõimestaatiline | 2800 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
Üldine kaal | 7.06 KG |