Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Autonomous Mobile Robots, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Warehousing Solutions |
---|---|
Toote nimi | Novatech |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 4 km/h | 500 KG |
kandevõime 6 km/h | 400 KG |
kandevõimestaatiline | 1000 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
Üldine kaal | 0.68 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Steel, iron |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 80 mm |
veerepinna laius | 40 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rummu laius | 40 mm |
ratas laius | 40 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Laagri tüüp | 6204 |