Maxtech
XSC100x32-Ø8
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, electric conductive |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected, electric-conductive |
Laagr | Precision ball bearing, stainless |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 32 mm |
võll'i ava diameeter | 8.3 mm |
rumm ipikkus | 36.5 mm |
veerepind (D) | 40 Shore D |
Core attributes
Toote nimi | Maxtech |
---|---|
Erifunktsioonid | Electric conductive, Stainless |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 150 KG |
kandevõimestaatiline | 300 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.24 KG |