Maxtech
UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Roller bearing |
ratas värv | Silver grey (RAL7001) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 80 mm |
veerepind ilaius | 38 mm |
võll'i ava diameeter | 12 mm |
rumm ipikkus | 44.4 mm |
ratas laius | 38 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Core attributes
Toote nimi | Maxtech |
---|---|
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 150 KG |
kandevõime 4 km/h | 150 KG |
kandevõimestaatiline | 300 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.19 KG |