Maxtech
UAO050x20-Ø8
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 50 mm |
veerepind ilaius | 20 mm |
võll'i ava diameeter | 8.3 mm |
rumm ipikkus | 21 mm |
veerepind (D) | 40 Shore D |
Core attributes
Toote nimi | Maxtech |
---|---|
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 50 KG |
kandevõimestaatiline | 100 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.03 KG |