Lumina
AA25POI050L51-10
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance well |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Laius | 55 mm |
---|---|
Materjal | Polypropylene |
Pööratav raadius | 62 mm |
kahvel kujundamine | Twin wheel housing, closed |
offset | 20 mm |
pöördsõlm | Stem, swiveling |
pöörlev ühendus | 124 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
Läbimõõt | 50 mm |
ratas laius | 7 mm |
ratas läbimõõt | 50 mm |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
veerepind (D) | 65 Shore D |
veerepind ilaius | 7 mm |
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Blind hole for B10 fitting |
---|---|
polt ava diameeter | 10 mm |
Core attributes
Kogulaius | 55 mm |
---|---|
Standardne | EN12528 - Furniture Castors |
Toote nimi | Lumina |
Toote tüüp | Swivel castor with wheel brake |
kandevõime 3 km/h juures | 40 KG |
kandevõimestaatiline | 80 KG |
Üldine kaal | 0.06 KG |
üldkõrgus | 56 mm |