Kappa
9688TOO250P63
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
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 250 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |
Core attributes
Toote nimi | Kappa |
---|---|
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1000 KG |
kandevõime 4 km/h | 1320 KG |
kandevõime 6 km/h | 1200 KG |
kandevõimestaatiline | 2000 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 305 mm |
Üldine kaal | 4.4 KG |