Kappa
9688IEP200P63
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
kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
Keha materjal | Aluminium |
---|---|
veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Jet black (similar RAL9005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 200 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (A) | 68 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |
Core attributes
Toote nimi | Kappa |
---|---|
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 450 KG |
kandevõime 4 km/h | 450 KG |
kandevõime 6 km/h | 360 KG |
kandevõimestaatiline | 900 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
üldkõrgus | 245 mm |
Kogulaius | 98 mm |
Üldine kaal | 4.35 KG |