Kappa
9688FTP150P63 CL67 WH-w60
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 800 KG |
kandevõime 4 km/h | 960 KG |
kandevõime 6 km/h | 800 KG |
kandevõimestaatiline | 1600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 200 mm |
Kogulaius | 98 mm |
Üldine kaal | 5.55 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
Värv | Blue passivated |
kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 150 mm |
veerepinna laius | 60 mm |
ratas laius | 60 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |