Kappa
9682ITP125P63 Flat
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock, head end of castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 500 KG |
kandevõime 4 km/h | 500 KG |
kandevõime 6 km/h | 400 KG |
kandevõimestaatiline | 1000 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 170 mm |
Kogulaius | 116 mm |
Üldine kaal | 3.93 KG |
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
offset | 48 mm |
Pööratav raadius | 112.5 mm |
pöörlev ühendus | 225 mm |
kupli läbimõõt | 111 mm |
Ratas
Keha materjal | Aluminium |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
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
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |