Kappa
9681TOO160P63
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa |
Toote tüüp | Swivel castor with directional lock |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 850 KG |
kandevõime 4 km/h | 1020 KG |
kandevõime 6 km/h | 850 KG |
kandevõimestaatiline | 1700 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 205 mm |
Üldine kaal | 4.12 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Cast iron, or iron forged, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad, reinforced |
pöördsõlm | Two ball races, reinforced or stainless |
offset | 58 mm |
pöörlev ühendus | 262 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 160 mm |
veerepinna laius | 50 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |