Kappa
9680FTP300P64
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa |
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 4 km/h | 2400 KG |
kandevõime 6 km/h | 2000 KG |
kandevõimestaatiline | 4000 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 355 mm |
Üldine kaal | 19.48 KG |
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
offset | 70 mm |
Pööratav raadius | 220 mm |
pöörlev ühendus | 440 mm |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 300 mm |
veerepind ilaius | 80 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 175 mm |
Plaadi laius | 140 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 140 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |