Kappa load
9658FTP200P64
Core attributes
Rakendused | Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa load |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1400 KG |
kandevõime 4 km/h | 1680 KG |
kandevõime 6 km/h | 1400 KG |
kandevõimestaatiline | 2800 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 255 mm |
Kogulaius | 140 mm |
Üldine kaal | 11.12 KG |
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
Värv | Zink-iron (transparent), Zink-iron (transparent) |
kupli läbimõõt | 130 mm |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 200 mm |
veerepind ilaius | 80 mm |
ratas laius | 80 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 175 mm |
Plaadi laius | 140 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 140 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |