Kappa load
9652TOP160P63
Core attributes
Rakendused | Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa load |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock, head end of castor |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 850 KG |
kandevõime 4 km/h | 1020 KG |
kandevõime 6 km/h | 850 KG |
kandevõimestaatiline | 1700 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -30 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 205 mm |
Kogulaius | 116 mm |
Üldine kaal | 4.48 KG |
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
pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Värv | Blue passivated |
offset | 58 mm |
Pööratav raadius | 140 mm |
pöörlev ühendus | 280 mm |
kupli läbimõõt | 111 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Natural white |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 160 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |