Kappa load
9651FTP250P64
Core attributes
Rakendused | Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa load |
Toote tüüp | Swivel castor with directional lock |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1800 KG |
kandevõime 4 km/h | 2160 KG |
kandevõime 6 km/h | 1800 KG |
kandevõimestaatiline | 3600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 305 mm |
Kogulaius | 140 mm |
Üldine kaal | 15.87 KG |
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
pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Värv | Zink-iron (transparent), Zink-iron (transparent) |
offset | 65 mm |
Pööratav raadius | 195 mm |
pöörlev ühendus | 390 mm |
kupli läbimõõt | 140 mm |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 250 mm |
veerepind ilaius | 80 mm |
ratas laius | 80 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 175 mm |
Plaadi laius | 140 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 140 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 15 mm |