Kappa load
9651FTP250P63
Core attributes
Rakendused | Heavy Transport Solutions |
---|---|
Toote nimi | Kappa load |
Toote tüüp | Swivel castor with directional lock |
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 1200 KG |
kandevõime 4 km/h | 1440 KG |
kandevõime 6 km/h | 1200 KG |
kandevõimestaatiline | 2400 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 305 mm |
Kogulaius | 110 mm |
Üldine kaal | 10.33 KG |
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
pöördsõlm | Deep-groove ball thrust roller bearing |
Värv | Blue passivated |
offset | 61 mm |
Pööratav raadius | 187.5 mm |
pöörlev ühendus | 375 mm |
kupli läbimõõt | 111 mm |
Ratas
Keha materjal | Casting |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Honey yellow (RAL1005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 250 mm |
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
Plaadi pikkus | 135 mm |
Plaadi laius | 110 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |