Integral
2046UAP150R36-32S30 4xM6
Jõudlus
Atraktiivsus | Abrasion resistance very good |
---|---|
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Liikumismüra | Moving noise well |
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Laius | 62 mm |
---|---|
Materjal | Steel sheet, medium |
Pööratav raadius | 115 mm |
kahvel kujundamine | Closed |
kupli läbimõõt | 62 mm |
offset | 40 mm |
pöördsõlm | Precision ball bearing |
pöörlev ühendus | 230 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
Laagr | Precision ball bearing |
Läbimõõt | 150 mm |
ratas laius | 32 mm |
ratas läbimõõt | 150 mm |
veerepind | Soft tread |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
veerepind ilaius | 32 mm |
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars, short version |
---|---|
polt keerme asend | 7 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 4 |
polt läbimõõt | 32 mm |
polt pikkus | 51 mm |
Core attributes
Kogulaius | 62 mm |
---|---|
Sertifitseerimine | Tested and monitored by TÜV Süd |
Standardne | EN12531 - Hospital Bed Castors |
Toote nimi | Integral |
Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
kandevõime 3 km/h juures | 150 KG |
kandevõimestaatiline | 450 KG |
Üldine kaal | 1.08 KG |
üldkõrgus | 183 mm |