Integral
2044UAP125R36-32S30 4xM6
Jõudlus
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
---|---|
Liikumismüra | Moving noise well |
Atraktiivsus | Abrasion resistance very good |
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Closed |
pöördsõlm | Precision ball bearing |
Värv | Grey white (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
offset | 35 mm |
Pööratav raadius | 97.5 mm |
pöörlev ühendus | 195 mm |
kupli läbimõõt | 62 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind värv | Slate grey (RAL7015), Slate grey (RAL7015) |
ratas värv | Slate grey (RAL7015) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 125 mm |
veerepind ilaius | 32 mm |
ratas laius | 32 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars, short version |
---|---|
polt läbimõõt | 32 mm |
polt pikkus | 51 mm |
polt keerme asend | 7 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 4 |
Core attributes
Toote nimi | Integral |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with central, total or directional lock |
Standardne | EN12531 - Hospital Bed Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 150 KG |
kandevõime 4 km/h | 150 KG |
kandevõimestaatiline | 450 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 158 mm |
Kogulaius | 62 mm |
Üldine kaal | 0.98 KG |
Sertifitseerimine | Tested and monitored by TÜV Süd |