Integral twin
2946UAP125R26-28S45 D 9002 4xM8
Core attributes
Rakendused | Medical Beds & Stretchers, Medical Institutions |
---|---|
Toote nimi | Integral twin |
Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
Standardne | EN12531 - Hospital Bed Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 125 KG |
kandevõime 4 km/h | 125 KG |
kandevõimestaatiline | 375 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 150 mm |
Kogulaius | 63 mm |
Üldine kaal | 1.03 KG |
Sertifitseerimine | Tested and monitored by TÜV Süd |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Precision ball bearing |
Värv | Grey white (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
offset | 37.5 mm |
Pööratav raadius | 103 mm |
pöörlev ühendus | 206 mm |
kupli läbimõõt | 61.5 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Grey white (RAL9002) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 125 mm |
veerepinna laius | 12 mm |
ratas laius | 12 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars |
---|---|
polt läbimõõt | 28 mm |
polt pikkus | 96 mm |
polt keerme asend | 19 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 4 |