Integral twin
2946UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Core attributes
Rakendused | Medical Beds & Stretchers, Medical Institutions |
---|---|
Toote nimi | Integral twin |
Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
Standardne | EN12531 - Hospital Bed Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 125 KG |
kandevõime 4 km/h | 125 KG |
kandevõimestaatiline | 375 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 129 mm |
Kogulaius | 63 mm |
Üldine kaal | 1.04 KG |
Sertifitseerimine | Tested and monitored by TÜV Süd |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Precision ball bearing |
Värv | Grey white (RAL9002), Grey white (RAL9002) |
offset | 31 mm |
Pööratav raadius | 85 mm |
pöörlev ühendus | 170 mm |
kupli läbimõõt | 61.5 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Grey white (RAL9002) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 100 mm |
veerepinna laius | 15 mm |
ratas laius | 15 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars, short version |
---|---|
polt läbimõõt | 32 mm |
polt pikkus | 51 mm |
polt keerme asend | 7 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 4 |