Integral twin torsion
3946UAP150R36-32S30
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Rulli jõudlus | Operating behavior well |
---|---|
Liikumismüra | Moving noise well |
Atraktiivsus | Abrasion resistance very good |
Korrosiooni takistus | Corrosion resistance well |
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atriteerimine | |
Korrosioonikindlus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Twin wheel housing |
pöördsõlm | Precision ball bearing |
Värv | Grey white (RAL9002) |
offset | 45 mm |
Pööratav raadius | 124.5 mm |
pöörlev ühendus | 249 mm |
kupli läbimõõt | 70 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Grey white (RAL9002) |
veerepind | Soft tread |
Läbimõõt | 150 mm |
ratas läbimõõt | 150 mm |
veerepind ilaius | 15 mm |
ratas laius | 15 mm |
veerepind (A) | 91 Shore A |
veerepind (D) | 40 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars, short version |
---|---|
polt läbimõõt | 32 mm |
polt pikkus | 51 mm |
polt keerme asend | 7 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 2 |
Core attributes
Rakendused | Medical Beds & Stretchers |
---|---|
Toote nimi | Integral twin torsion |
Toote tüüp | Swivel castor with central, total lock |
Standardne | EN12531 - Hospital Bed Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 250 KG |
kandevõimestaatiline | 750 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 193 mm |
Kogulaius | 74 mm |
Laius | 74 mm |
Üldine kaal | 2.22 KG |
Sertifitseerimine | Tested and monitored by TÜV Süd |