Integral assist
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 0°
Core attributes
Rakendused | Medical Beds & Stretchers |
---|---|
Toote nimi | Integral assist |
Erifunktsioonid | WeAssist Compatible |
Toote tüüp | Swivel castor with central, total or directional lock |
kandevõime 4 km/h | 150 KG |
kandevõimestaatiline | 450 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 40 °C |
üldkõrgus | 183 mm |
Kogulaius | 110.5 mm |
Üldine kaal | 5.01 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
pöördsõlm | Precision ball bearing |
---|---|
Värv | Grey white (RAL9002) |
offset | 40 mm |
Pööratav raadius | 115 mm |
pöörlev ühendus | 230 mm |
kupli läbimõõt | 110.5 mm |
Ratas
Keha materjal | Steel, iron |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, casted |
Laagr | Hub motor |
veerepind värv | Slate grey (RAL7015) |
ratta läbimõõt | 150 mm |
veerepinna laius | 50 mm |
veerepind (A) | 85 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Stem with cam hole for profile bars, short version |
---|---|
polt läbimõõt | 32 mm |
polt pikkus | 50 mm |
polt keerme asend | 7 mm |
polt kinnitusaukude kogus | 4 |