ICS
5327XSX125R05-18x62
Core attributes
Rakendused | Medical Carts |
---|---|
Toote nimi | ICS |
Erifunktsioonid | Electric conductive |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 40 °C |
üldkõrgus | 162 mm |
Üldine kaal | 0.76 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Polyamide |
---|---|
kahvel kujundamine | Slim |
pöördsõlm | Stem, swiveling |
offset | 38 mm |
pöörlev ühendus | 259 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, electric conductive |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected, electric-conductive |
Laagr | Precision ball bearing, sealed |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 125 mm |
veerepind ilaius | 32 mm |
veerepind (A) | 92 Shore A |
veerepind (D) | 40 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Solid stem, round |
---|---|
polt läbimõõt | 18 mm |
polt pikkus | 62 mm |