ICS
5321UAP100R05-18x62
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Polyamide |
---|---|
kahvel kujundamine | Slim |
pöördsõlm | Stem, swiveling |
offset | 37 mm |
pöörlev ühendus | 199 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, injected |
Laagr | Precision ball bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 32 mm |
veerepind (D) | 42 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Solid stem, round |
---|---|
polt läbimõõt | 18 mm |
polt pikkus | 62 mm |
Core attributes
Toote nimi | ICS |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with directional lock |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -10 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 40 °C |
üldkõrgus | 137 mm |
Üldine kaal | 0.61 KG |