Elastech
UER160x46-Ø20
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
---|---|
Toote nimi | Elastech |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 300 KG |
kandevõime 4 km/h | 300 KG |
kandevõimestaatiline | 600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.77 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
Laagr | Roller bearing |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 160 mm |
veerepinna laius | 46 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rummu laius | 58 mm |
veerepind (A) | 63 Shore A |