Elastech
IEP125x50-Ø20
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment |
---|---|
Toote nimi | Elastech |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 300 KG |
kandevõime 4 km/h | 300 KG |
kandevõime 6 km/h | 240 KG |
kandevõimestaatiline | 600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 85 °C |
Üldine kaal | 0.92 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Aluminium |
---|---|
veerepinna materjal | Elastic tire, black, vulcanized |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Jet black (similar RAL9005) |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 125 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rumm ipikkus | 60 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (A) | 68 Shore A |