Duratech
UOR160x40-Ø20
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Toote nimi | Duratech |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 400 KG |
kandevõime 4 km/h | 400 KG |
kandevõimestaatiline | 800 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.58 KG |
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
Laagr | Roller bearing |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 160 mm |
veerepind ilaius | 40 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rumm ipikkus | 58 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |