Duratech
UOP200x50-Ø20
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Toote nimi | Duratech |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 800 KG |
kandevõime 4 km/h | 800 KG |
kandevõimestaatiline | 1600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 1.01 KG |
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
ratas läbimõõt | 200 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
võll'i ava diameeter | 20.1 mm |
rumm ipikkus | 60 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |