Duratech
UOO200x46-Ø20
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 200 mm |
veerepind ilaius | 46 mm |
võll'i ava diameeter | 20.1 mm |
rumm ipikkus | 58 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Core attributes
Toote nimi | Duratech |
---|---|
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 600 KG |
kandevõime 4 km/h | 600 KG |
kandevõimestaatiline | 1200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.6 KG |