Duratech
UOO125x40-Ø12 HL 48
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Heavy Transport Solutions, Industrial Consumer, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Toote nimi | Duratech |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 300 KG |
kandevõime 4 km/h | 300 KG |
kandevõimestaatiline | 600 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 0.24 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 125 mm |
veerepinna laius | 40 mm |
võll'i ava diameeter | 12 mm |
rummu laius | 48.4 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |