Duratech
TOP160x50-Ø20
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polyamide, heavy |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Precision ball bearing |
ratas värv | Natural white |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 160 mm |
veerepind ilaius | 50 mm |
võll'i ava diameeter | 20 mm |
rumm ipikkus | 60 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Laagri tüüp | 6204 |
Core attributes
Toote nimi | Duratech |
---|---|
Standardne | EN12533 - Heavy Duty Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 850 KG |
kandevõime 4 km/h | 1020 KG |
kandevõime 6 km/h | 850 KG |
kandevõimestaatiline | 1700 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
Üldine kaal | 1.14 KG |