Compacta
2198UOI030P60-45X20
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Shopping Trolleys, Trading |
---|---|
Toote nimi | Compacta |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12528 - Furniture Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 30 KG |
kandevõimestaatiline | 60 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 34 mm |
Kogulaius | 20 mm |
Üldine kaal | 0.03 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Angular |
Värv | Blue passivated |
kupli läbimõõt | 20 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 30 mm |
veerepind ilaius | 15 mm |
ratas laius | 15 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 45 mm |
Plaadi laius | 20 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 35 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 35 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 5.5 mm |