Compacta
2198UOI025P60-40x17
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Shopping Trolleys, Trading |
---|---|
Toote nimi | Compacta |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12530 - Devices Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 25 KG |
kandevõimestaatiline | 50 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 28 mm |
Kogulaius | 20 mm |
Üldine kaal | 0.02 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, medium |
---|---|
kahvel kujundamine | Angular |
Värv | Blue passivated |
kupli läbimõõt | 20 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 25 mm |
veerepinna laius | 13 mm |
ratas laius | 13 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 40 mm |
Plaadi laius | 17 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 30 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 30 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 4.5 mm |