Compacta
1298UOI014P80-26
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer, Shopping Trolleys, Trading |
---|---|
Toote nimi | Compacta |
Erifunktsioonid | Electric conductive, Stainless |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12528 - Furniture Castors |
kandevõime 3 km/h juures | 15 KG |
kandevõimestaatiline | 30 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 13.5 mm |
Kogulaius | 19 mm |
Üldine kaal | 0.01 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, light |
---|---|
kahvel kujundamine | Straight |
Värv | Blue passivated |
kupli läbimõõt | 19 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 14 mm |
veerepinna laius | 14 mm |
ratas laius | 14 mm |
veerepind (D) | 65 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Round plate |
---|---|
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 20 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 20 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 2.5 mm |