Basetech
POO125x40-Ø12 RAL9011
Core attributes
Rakendused | Hardware Dealer |
---|---|
Toote nimi | Basetech |
Toote tüüp | Wheel |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 200 KG |
kandevõime 4 km/h | 200 KG |
kandevõimestaatiline | 400 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
Üldine kaal | 0.18 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 125 mm |
veerepind ilaius | 40 mm |
võll'i ava diameeter | 12 mm |
rumm ipikkus | 44 mm |
veerepind (D) | 65 Shore D |