Alpha
3478PVR200P63
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Medical Institutions, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
---|---|
Toote nimi | Alpha |
Toote tüüp | Fixed castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 205 KG |
kandevõime 4 km/h | 205 KG |
kandevõimestaatiline | 410 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 240 mm |
Kogulaius | 115 mm |
Üldine kaal | 2.4 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
Värv | Blue passivated |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, black |
Laagr | Roller bearing |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 200 mm |
veerepinna laius | 50 mm |
ratas laius | 50 mm |
veerepind (A) | 80 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 140 mm |
Plaadi laius | 115 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |