Alpha
3477PVR100P30-13
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
offset | 41 mm |
Pööratav raadius | 121 mm |
pöörlev ühendus | 242 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, black |
Laagr | Roller bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 35 mm |
veerepind (A) | 85 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 13 mm |
Core attributes
Toote nimi | Alpha |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 75 KG |
kandevõime 4 km/h | 75 KG |
kandevõimestaatiline | 150 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 128 mm |
Üldine kaal | 1.01 KG |