Alpha
3472PXU160P63
Core attributes
Rakendused | Aeronautics, Automotive, Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Medical Institutions, Retail Logistics, Shopping Trolleys, Trading, Urban Mobility, Warehousing Solutions |
---|---|
Toote nimi | Alpha |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock, head end of castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 135 KG |
kandevõime 4 km/h | 135 KG |
kandevõimestaatiline | 270 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 200 mm |
Üldine kaal | 2.33 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
offset | 55 mm |
Pööratav raadius | 135 mm |
pöörlev ühendus | 270 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Polyurethane, biosourced, injected, electric-conductive |
Laagr | Plain bearing with synthetic spacer Tube |
veerepind | Soft tread |
ratta läbimõõt | 160 mm |
veerepinna laius | 40 mm |
veerepind (A) | 85 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 137 mm |
Plaadi laius | 105 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |