Alpha
3470UOO160P63
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 55 mm |
Pööratav raadius | 135 mm |
pöörlev ühendus | 270 mm |
kupli läbimõõt | 96 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Natural white |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 160 mm |
veerepind ilaius | 40 mm |
ratas laius | 40 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 137 mm |
Plaadi laius | 105 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 75 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 105 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 11 mm |
Core attributes
Toote nimi | Alpha |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 350 KG |
kandevõime 4 km/h | 350 KG |
kandevõimestaatiline | 700 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -25 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 200 mm |
Kogulaius | 96 mm |
Üldine kaal | 1.82 KG |