Alpha
3470PVO080P30-13
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
offset | 40 mm |
Pööratav raadius | 80 mm |
pöörlev ühendus | 160 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Solid rubber, black |
Laagr | Plain bearing |
veerepind | Soft tread |
ratas läbimõõt | 80 mm |
veerepind ilaius | 35 mm |
veerepind (A) | 85 Shore A |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Bolt hole |
---|---|
polt ava diameeter | 13 mm |
Core attributes
Toote nimi | Alpha |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 70 KG |
kandevõime 4 km/h | 70 KG |
kandevõimestaatiline | 140 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 108 mm |
Üldine kaal | 0.74 KG |