Alpha
3470POO100P62
Allalaadimised
CAD teenus
There are currently no files available for this product
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Blue passivated |
offset | 40 mm |
Pööratav raadius | 90 mm |
pöörlev ühendus | 180 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 100 mm |
veerepind ilaius | 36 mm |
ratas laius | 36 mm |
veerepind (D) | 65 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 105 mm |
Plaadi laius | 80 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 77 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 60 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 77 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 9 mm |
Core attributes
Toote nimi | Alpha |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 160 KG |
kandevõime 4 km/h | 160 KG |
kandevõimestaatiline | 320 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 128 mm |
Kogulaius | 75 mm |
Üldine kaal | 0.72 KG |