Alpha
3430POI058P60-80x60
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Steel sheet, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | One ball race |
Värv | Blue passivated |
offset | 21 mm |
Pööratav raadius | 50 mm |
pöörlev ühendus | 100 mm |
kupli läbimõõt | 50.5 mm |
Ratas
Keha materjal | Polypropylene |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing with spacer tube |
ratas värv | Graphite black (RAL9011) |
veerepind | Hard tread |
ratas läbimõõt | 58 mm |
veerepind ilaius | 28 mm |
ratas laius | 28 mm |
veerepind (D) | 65 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 80 mm |
Plaadi laius | 60 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 40 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 60 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 7.5 mm |
Core attributes
Toote nimi | Alpha |
---|---|
Toote tüüp | Swivel castor |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 100 KG |
kandevõime 4 km/h | 100 KG |
kandevõimestaatiline | 200 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -20 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 60 °C |
üldkõrgus | 76 mm |
Kogulaius | 50 mm |
Üldine kaal | 0.27 KG |