Alpha stainless
8477UOO100P62
Core attributes
Rakendused | Catering, Industrial Consumer, Machinery & Workshop Equipment, Professional Cleaning Carts |
---|---|
Toote nimi | Alpha stainless |
Erifunktsioonid | Stainless |
Toote tüüp | Swivel castor with total lock |
Standardne | EN12532 - Transport Equipment |
kandevõime 3 km/h juures | 200 KG |
kandevõime 4 km/h | 200 KG |
kandevõimestaatiline | 400 KG |
Temperatuurivahemik (minimaalne) | -40 °C |
Temperatuurivahemik (maksimaalne) | 80 °C |
üldkõrgus | 128 mm |
Kogulaius | 75 mm |
Üldine kaal | 0.85 KG |
Jõudlus
Rulli jõudlus | |
---|---|
Liikumismüra | |
Atraktiivsus | |
Korrosiooni takistus |
Korpus
Materjal | Stainless steel, heavy |
---|---|
kahvel kujundamine | Broad |
pöördsõlm | Two ball races |
Värv | Stainless steel, Stainless steel |
offset | 41 mm |
Pööratav raadius | 123 mm |
pöörlev ühendus | 246 mm |
kupli läbimõõt | 75 mm |
Ratas
Keha materjal | Polyamide |
---|---|
veerepinna materjal | Identical with wheel body |
Laagr | Plain bearing |
ratas värv | Natural white |
veerepind | Hard tread |
ratta läbimõõt | 100 mm |
veerepinna laius | 36 mm |
ratas laius | 36 mm |
veerepind (D) | 75 Shore D |
Paigaldamine
Paigaldamise tüüp | Rectangular plate |
---|---|
Plaadi pikkus | 105 mm |
Plaadi laius | 85 mm |
Plaadi augu pikkus (minimaalne) | 77 mm |
Plaadi augu pikkus (maksimaalne) | 60 mm |
Plaadi augu laius (minimaalne) | 77 mm |
Plaadi augu laius (maksimaalne) | 80 mm |
Plaadi augu läbimõõt | 9 mm |